#LED Funktion linke Wippe

Ist das **individuelle** LED Farbkonzept aktiviert (**LED-Management - LED Status**), sind für jede linke Status-LED des Gerätes sowohl die Farbe als auch die Funktion individuell einstellbar.

* Immer AUS
* Immer EIN mit Farbauswahl
* Betätigungsanzeige: Bei jedem Tastendruck wechselt die Status-LED für die im Parameter **Leuchtdauer der LED bei Betätigungsanzeige** festgelegte Zeit ihre Farbe zwischen EIN und AUS.
* Statusanzeige: Die Status-LED wird entsprechend dem Status der Taste immer aktualisiert.
* Vergleicher ohne Vorzeichen (Werte 0 ... 255): Das Gerät vergleicht einen eingestellten mit einem empfangenen Wert. Bei Vergleichswert > Empfangswert leuchtet die Status-LED in der eingestellten Farbe.
* Vergleicher mit Vorzeichen (Werte -128 ... 127): Über ein separates Kommunikationsobjekt (1 Byte) wird ein positiver oder negativer Vergleichswert empfangen.
* Ansteuerung über separates Objekt: Der Status der LED wird über ein separates Gruppenobjekt aktualisiert.