#Ledfunctie voor linker tuimelschakelaar

Als **individueel** ledkleurbeheer is geactiveerd (**ledbeheer - ledstatusfunctie**), kunnen zowel de kleur als de functie individueel worden geconfigureerd voor elke linkerstatusled op het apparaat.

* Altijd UIT
* Altijd AAN met geselecteerde kleur
* Bevestiging: Elke druk op de knop zorgt ervoor dat de statusled altijd van kleur verandert tussen AAN en UIT gedurende de tijd die is gedefinieerd in de parameter **Duur tot bevestiging knopdruk**.
* Statusindicatie: De statusled wordt altijd bijgewerkt volgens de status van de knop.
* Vergelijker zonder voorteken (waarden 0 ... 255): Het apparaat vergelijkt een ingestelde waarde met een ontvangen waarde. Als de vergelijkingswaarde > ontvangen waarde is, gaat de statusled branden in de ingestelde kleur.
* Vergelijker met voorteken (waarden -128 ... 127): Een positieve of negatieve vergelijkingswaarde wordt ontvangen via een afzonderlijk communicatieobject (1 byte).
* Bediening door afzonderlijk object De status van de led wordt bijgewerkt via een afzonderlijk groepsobject.